• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

MKS-03/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉

Clamping Elements for Linear Guideways

  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

MKS-03リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力(N)
標準/プラスコネクション
A A1 A2 B B1 B2 B3 G H 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MKS-1501-A-03 250/550 55 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 0.27 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-2001-A-03 350/810 66 20 6 61 39 20 5 M5 5.5 0.33 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-2501-A-03 400/880 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 0.41 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3001-A-03 750/1320 90 22 5 68 39 22 8.5 M8 10 0.7 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3501-A-03 850/1800 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 0.83 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-4501-A-03 1100/1850 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1.51 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-5501-A-03 1100/1850 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 18 1.83 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-6501-A-03 1100/1850 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 2.62 - - CAD 見積り 実働5日目出荷

*1: プラスコネクションの保持力は、圧力が0.3MPaのときの値です。

構造

MKS-03リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


材質・仕上げ

MKS
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
エアフィルタ 黄銅
コンタクトセクション SUJ2相当
表面処理なし
アジャストスクリュー SUJ2相当
表面処理なし

特長

  • 開放圧力0.3MPa仕様のMKS。
  • 標準仕様のMKSの開放圧力0.55MPaでは、圧力が高すぎる場合にご利用ください。
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
    空気圧供給時:クランプを開放します。
    空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • コンパクト設計。
  • ISOクラス6の清浄度に対応。

プラスコネクション

“プラスコネクション”とは、ばねによる保持力に、空気圧による保持力を付加(プラス)し、保持力を増強させる接続(コネクション)方法です。

プラスコネクションの接続方法

  1. エアフィルタを取りはずしてください。
  2. 管継手・チューブ・ソレノイドバルブを取りつけてください。
  3. エアを供給してください。
  4. ソレノイドバルブを作動させ、クランプの開閉に問題がないことを確認してください。

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


仕様

制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 0.3MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用レールの呼び #15~#65

*1: 参考値であり、保証値ではありません。プラスコネクション時の寿命は100万回です。


使用上の注意

MKSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。エアを供給するとスペーサの取り外しが可能です。また、取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKSが作動しなくなることがあります。

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。


取りつけ図

MKS-03リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


配管

レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*1(ℓ/サイクル(ANR))
標準/プラスコネクション
#15 M5 0.008/0.025
#20 M5 0.014/0.045
#25 M5 0.015/0.049
#30 M5 0.022/0.086
#35 M5 0.022/0.092
#45 M5 0.029/0.125
#55 M5 0.029/0.125
#65 M5 0.029/0.125

*1: 圧力が0.3MPaのときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

MKSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKを用意しています。
PMK

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります