• インデックスプランジャ

PXCS

インデックスプランジャ用カラー

Distance Bushing for use with Indexing Plunger

形状図

PXCSインデックスプランジャ用カラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PXCS-6-7-2 7 2 6 0.2 120 CAD カート -
PXCS-6-7-4 7 4 6 0.3 150 CAD カート -
PXCS-6-7-6 7 6 6 0.5 160 CAD カート -
PXCS-6-7-8 7 8 6 0.6 180 CAD カート -
PXCS-8-10-2 10 2 8 0.4 120 CAD カート -
PXCS-8-10-3 10 3 8 0.9 120 CAD カート -
PXCS-8-10-4 10 4 8 1.3 140 CAD カート -
PXCS-8-10-6 10 6 8 1.7 160 CAD カート -
PXCS-8-10-8 10 8 8 2 180 CAD カート -
PXCS-8-10-10 10 10 8 2.2 210 CAD カート -
PXCS-10-12-2 12 2 10 0.5 140 CAD カート -
PXCS-10-12-4 12 4 10 1 160 CAD カート -
PXCS-10-12-6 12 6 10 1.6 180 CAD カート -
PXCS-10-12-8 12 8 10 2.1 190 CAD カート -
PXCS-10-12-10 12 10 10 2.7 240 CAD カート -
PXCS-10-12-12 12 12 10 3.2 250 CAD カート -
PXCS-12-14-2 14 2 12 0.6 160 CAD カート -
PXCS-12-14-4 14 4 12 1.2 180 CAD カート -
PXCS-12-14-6 14 6 12 1.9 190 CAD カート -
PXCS-12-14-8 14 8 12 2.5 230 CAD カート -
PXCS-12-14-10 14 10 12 3.2 250 CAD カート -
PXCS-12-14-12 14 12 12 3.9 280 CAD カート -
PXCS-12-14-14 14 14 12 4.5 310 CAD カート -
PXCS-12-17-2 17 2 12 1.8 180 CAD カート -
PXCS-12-17-4 17 4 12 3.5 190 CAD カート -
PXCS-12-17-5 17 5 12 4.4 230 CAD カート -
PXCS-12-17-6 17 6 12 5.4 240 CAD カート -
PXCS-12-17-8 17 8 12 7.2 260 CAD カート -
PXCS-12-17-10 17 10 12 9 290 CAD カート -
PXCS-12-17-12 17 12 12 11 330 CAD カート -
PXCS-16-17-2 17 2 16 0.4 200 CAD カート -
PXCS-16-17-4 17 4 16 0.8 190 CAD カート -
PXCS-16-17-6 17 6 16 1.2 210 CAD カート -
PXCS-16-17-8 17 8 16 1.6 260 CAD カート -
PXCS-16-17-10 17 10 16 2 300 CAD カート -
PXCS-16-17-12 17 12 16 2.4 360 CAD カート -
PXCS-16-19-2 19 2 16 1.3 210 CAD カート -
PXCS-16-19-4 19 4 16 2.6 230 CAD カート -
PXCS-16-19-6 19 6 16 3.9 260 CAD カート -
PXCS-16-19-8 19 8 16 5.1 280 CAD カート -
PXCS-16-19-10 19 10 16 6.4 300 CAD カート -
PXCS-16-19-12 19 12 16 7.7 320 CAD カート -
PXCS-20-22-6 22 6 20 3.1 320 CAD カート -
PXCS-20-22-8 22 8 20 4.2 350 CAD カート -
PXCS-20-22-10 22 10 20 5.2 390 CAD カート -
PXCS-20-22-12 22 12 20 6.3 420 CAD カート -
PXCS-20-22-14 22 14 20 7.3 450 CAD カート -
PXCS-20-22-16 22 16 20 8.3 480 CAD カート -
PXCS-20-22-18 22 18 20 9.4 500 CAD カート -

材質・仕上げ

PXCS
本体 SUS303

特長

  • インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
  • 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
  • 選定方法
    インデックスプランジャ用カラーPXCSの外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
    D≦D1(使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
    d=M(使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
    選定例:PXX-5-Aの場合
    D1:13.8
    M:10
    適用カラーはPXCS-10-12になります。

使用例

PXCSインデックスプランジャ用カラー


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)