• タイミングプーリー

タイミングプーリー

Synchronous Belt Drive / Pulleys & Belts

3GT-BLP-6C

形状図

3GT-BLP-6Cタイミングプーリー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 歯数 Dp De Db E Df W A I L F G M ねじ締めつけトルク(N・m) 標準軸穴径 D 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
P20-3GT-BLP-6C 20 19.1 18.3 10 14 23 11 7.3 1.85 6 2.25 3 M1.6 0.25 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
P21-3GT-BLP-6C 21 20.1 19.3 12 15 24 11 7.3 1.85 7 2.75 4 M2 0.5 4,380 4,818 CAD カート 在庫品
P22-3GT-BLP-6C 22 21 20.3 12 16 24 11 7.3 1.85 7 2.75 4 M2 0.5 4,500 4,950 CAD カート 在庫品
P24-3GT-BLP-6C 24 22.9 22.2 14 18 26 11 7.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5 4,730 5,203 CAD カート 在庫品
P25-3GT-BLP-6C 25 23.9 23.1 14 18 27 11 7.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5 5,040 5,544 CAD カート 在庫品
P26-3GT-BLP-6C 26 24.8 24.1 14 19 28 11 7.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5 5,060 5,566 CAD カート 在庫品
P28-3GT-BLP-6C 28 26.7 26 14 21 30 11 7.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5 5,430 5,973 CAD カート 在庫品
P30-3GT-BLP-6C 30 28.7 27.9 20 23 32 11 7.3 1.85 7.5 2.75 7.5 M2 0.5 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
P32-3GT-BLP-6C 32 30.6 29.8 20 25 34 11 7.3 1.85 7.5 2.75 7.5 M2 0.5 5,840 6,424 CAD カート 在庫品
P36-3GT-BLP-6C 36 34.4 33.6 20 29 38 11 7.3 1.85 7.5 2.75 7.5 M2 0.5 6,420 7,062 CAD カート 在庫品
P40-3GT-BLP-6C 40 38.2 37.4 30 33 42 11 7.3 1.85 11 4 11 M3 1.5 7,060 7,766 CAD カート 在庫品
P44-3GT-BLP-6C 44 42 41.3 30 36 46 11 7.3 1.85 11 4 11 M3 1.5 7,960 8,756 CAD カート 在庫品
P48-3GT-BLP-6C 48 45.8 45.1 38 40 49 11 7.3 1.85 14.3 5.25 14.5 M4 2.5 9,450 10,395 CAD カート 在庫品
P50-3GT-BLP-6C 50 47.8 47 38 42 51 11 7.3 1.85 14.3 5.25 14.5 M4 2.5 9,830 10,813 CAD カート 在庫品
P60-3GT-BLP-6C 60 57.3 56.5 50 52 61 11 7.3 1.85 16 6 18 M5 4 11,600 12,760 CAD カート 在庫品

品番 標準軸穴径 D 慣性モーメント*1(kg・m2) 質量*1
(g)
3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25
P20-3GT-BLP-6C ● - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9×10-7 13
P21-3GT-BLP-6C ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - 7.4×10-7 14
P22-3GT-BLP-6C ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - 8.2×10-7 15
P24-3GT-BLP-6C ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 1.2×10-6 18
P25-3GT-BLP-6C ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 1.4×10-6 19
P26-3GT-BLP-6C ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 1.6×10-6 21
P28-3GT-BLP-6C ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 2.1×10-6 24
P30-3GT-BLP-6C - - ● ● ● ● - - - - - - - - - - - 3.0×10-6 28
P32-3GT-BLP-6C - - ● ● ● ● - - - - - - - - - - - 3.8×10-6 31
P36-3GT-BLP-6C - - ● ● ● ● - - - - - - - - - - - 5.9×10-6 39
P40-3GT-BLP-6C - - - - ● ● ● ● ● - - - - - - - - 1.1×10-5 57
P44-3GT-BLP-6C - - - - ● ● ● ● ● - - - - - - - - 1.5×10-5 67
P48-3GT-BLP-6C - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - 2.5×10-5 91
P50-3GT-BLP-6C - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - 2.8×10-5 96
P60-3GT-BLP-6C - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 6.7×10-5 149

*1: 最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。

材質・仕上げ

3GT-BLP-6C プーリー
本体 A2017
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 歯ピッチ:3mm。
  • BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
    1歯あたりのバックラッシュは0ゼロです。
  • 小型精密機器向けに最適です。

ベルトの選定

3GT-BLP-6Cタイミングプーリー

Lp:概略ベルトピッチ周長
C :軸間距離
Dp:大プーリーピッチ円直径
dp:小プーリーピッチ円直径
θ:小プーリーの接触角
z:歯数
T.I.M.:小プーリーのかみ合い歯数


基準許容伝達トルク TTr

単位 : N・m

歯数 z 20 21 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60
ピッチ径(mm) Dp 19.1 20.1 21 22.9 23.9 24.8 26.7 28.7 30.6 34.4 38.2 42 45.8 47.8 57.3
小プーリー
回転速度
(min-1)
20 1.9 2.02 2.14 2.37 2.48 2.6 2.83 3.06 3.27 3.72 4.16 4.58 5.01 5.22 6.27
40 1.74 1.85 1.96 2.17 2.27 2.38 2.59 2.8 3 3.41 3.82 4.21 4.6 4.8 5.76
60 1.64 1.74 1.85 2.05 2.15 2.25 2.45 2.65 2.85 3.24 3.62 3.99 4.37 4.55 5.47
100 1.51 1.61 1.71 1.9 1.99 2.09 2.28 2.47 2.65 3.01 3.37 3.72 4.07 4.24 5.09
200 1.34 1.43 1.52 1.69 1.78 1.87 2.04 2.21 2.38 2.71 3.03 3.35 3.66 3.81 4.58
300 1.24 1.33 1.42 1.58 1.66 1.74 1.9 2.06 2.22 2.53 2.83 3.13 3.42 3.57 4.29
400 1.17 1.26 1.34 1.49 1.57 1.65 1.8 1.96 2.11 2.4 2.69 2.97 3.25 3.39 4.08
500 1.12 1.2 1.28 1.43 1.5 1.58 1.73 1.88 2.02 2.31 2.58 2.85 3.12 3.26 3.91
600 1.07 1.15 1.23 1.37 1.45 1.52 1.66 1.81 1.95 2.23 2.5 2.76 3.02 3.14 3.78
700 1.04 1.11 1.19 1.33 1.4 1.47 1.61 1.75 1.89 2.16 2.42 2.67 2.93 3.05 3.67
800 1 1.08 1.15 1.29 1.36 1.43 1.56 1.7 1.83 2.1 2.36 2.6 2.85 2.97 3.57
870 0.98 1.06 1.13 1.26 1.33 1.4 1.54 1.67 1.8 2.06 2.31 2.56 2.8 2.92 3.51
900 0.98 1.05 1.12 1.25 1.32 1.39 1.52 1.66 1.79 2.05 2.3 2.54 2.78 2.9 3.48
1000 0.95 1.02 1.09 1.22 1.29 1.36 1.49 1.62 1.75 2 2.25 2.48 2.72 2.83 3.4
1160 0.91 0.98 1.05 1.18 1.24 1.31 1.44 1.57 1.69 1.93 2.17 2.4 2.63 2.74 3.29
1200 0.91 0.97 1.04 1.17 1.23 1.3 1.43 1.56 1.68 1.92 2.16 2.38 2.61 2.72 3.27
1400 0.87 0.93 1 1.12 1.19 1.25 1.37 1.5 1.61 1.85 2.08 2.3 2.52 2.62 3.15
1450 0.86 0.93 0.99 1.11 1.18 1.24 1.36 1.49 1.6 1.84 2.06 2.28 2.5 2.6 3.13
1600 0.84 0.9 0.97 1.08 1.15 1.21 1.33 1.45 1.56 1.79 2.01 2.23 2.44 2.54 3.05
1750 0.81 0.88 0.94 1.06 1.12 1.18 1.3 1.42 1.53 1.75 1.97 2.18 2.38 2.48 2.99
1800 0.81 0.87 0.93 1.05 1.11 1.17 1.29 1.41 1.52 1.74 1.96 2.16 2.37 2.47 2.96
2000 0.78 0.84 0.91 1.02 1.08 1.14 1.25 1.37 1.47 1.69 1.9 2.1 2.3 2.4 2.88
2400 0.74 0.8 0.86 0.97 1.02 1.08 1.19 1.3 1.4 1.61 1.81 2 2.19 2.29 2.74
2800 0.7 0.76 0.81 0.92 0.97 1.03 1.13 1.24 1.34 1.54 1.74 1.92 2.1 2.19 2.62
3200 0.67 0.72 0.78 0.88 0.93 0.99 1.09 1.19 1.29 1.48 1.67 1.84 2.02 2.1 2.52
3600 0.64 0.69 0.75 0.84 0.9 0.95 1.05 1.15 1.24 1.43 1.61 1.78 1.94 2.02 2.42
4000 0.61 0.66 0.72 0.81 0.86 0.91 1.01 1.11 1.2 1.38 1.55 1.71 1.88 1.95 2.33
5000 0.55 0.6 0.66 0.75 0.79 0.84 0.93 1.02 1.1 1.27 1.43 1.58 1.73 1.8 2.14
6000 (0.51) (0.56) 0.6 0.69 0.73 0.78 0.86 0.95 1.03 1.19 1.33 1.47 1.6 1.66 1.96
7000 (0.47) (0.51) (0.56) 0.64 0.68 0.73 0.81 0.89 0.96 1.11 1.24 1.36 1.49 1.54 1.8
8000 (0.43) (0.48) (0.52) (0.6) (0.64) 0.68 0.75 0.83 0.9 1.04 1.16 1.27 1.38 1.42 1.65
10000 (0.37) (0.42) (0.46) (0.52) (0.56) (0.6) 0.66 0.73 0.79 0.91 1.01 1.1 1.18 1.21 1.35
12000 (0.32) (0.36) (0.4) (0.46) (0.49) (0.53) (0.59) 0.65 0.7 0.79 0.88 0.93 0.99 1 1.05
14000 (0.28) (0.31) (0.35) (0.4) (0.43) (0.46) (0.51) (0.57) 0.61 0.68 0.74 0.77 0.8 0.79 0.75

( )の部分は、プーリー径と回転速度の関係からベルト寿命が減少します。
ベルトはゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社製を使用しています。選定の最新情報はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。


ベルト長さ補正係数 KL

ベルト長さ(mm) 190以下 191~260 261~400 401~599 600以上
長さ補正係数(KL) 0.8 0.9 1 1.1 1.2

ベルト長さ補正係数KLは通常ベルト全周長に対して適用します。正逆(往復)運動などに使用の場合、運動ストローク量がベルトの周長より短くなることがあります。その場合は、ストローク量に対して長さ補正係数KLを適用します。


かみ合い補正係数 Km

かみ合い歯数 6以上 5 4
かみ合い補正係数(Km) 1 0.8 0.6

許容伝達トルク T

3GT-BLP-6Cタイミングプーリー

TTr:基準許容伝達トルク
KL:ベルト長さ補正係数
Km:かみ合い補正係数
サーボモータ・ステッピングモータの場合は瞬時最大トルク・励磁最大静止トルクが許容伝達トルクを超えないようにしてください。その他のモータ使用時はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。


関連商品

ベルトは歯ピッチ3mm・ベルト幅6mmのタイミングベルト3GT-6をご使用ください。
3GT-6

3GT-BLP-6Cタイミングプーリー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

タイミングプーリーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります