寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-14-WH-SLV | 14 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-20-WH-SLV | 20 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-30-WH-SLV | 30 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-40-WH-SLV | 40 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-55-WH-SLV | 55 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-65-WH-SLV | 65 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-80-WH-SLV | 80 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-95-WH-SLV | 95 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 在庫品 |
構造
スリーブ

材質・仕上げ
| MJT-WH-SLV | |
|---|---|
| 本体 | ポリウレタン |
特長
- 適用モータ
| タイトフィット | イージーフィット | |
|---|---|---|
| サーボモータ | ○ | ● |
| ステッピングモータ | ○ | ○ |
| 一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
- 特性
| タイトフィット | イージーフィット | |
|---|---|---|
| バックラッシュ |
○ | - |
| 高トルク | ◎ | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ○ | ○ |
| 振動吸収 | ◎ | ◎ |
| 電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
| 組み立て | ○ | ◎ |
| 使用可能温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
- ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
-
タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ
0 の伝達ができます。 - イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
- すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
- 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
- スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
- スリーブ種類

選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。



選定例
選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJT-**-RDMJT-**-ERDの選定サイズはMJT-30-RDMJT-30-ERDです。サーボモータの定格出力による選定
| 定格出力 (W) |
サーボモータ仕様 | 選定外径サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
MJT-**-BL | MJT-**-WH | MJT-**-RD | MJT-**-GR | |
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。
選定例
モータ仕様が軸径φ14、定格トルク0.64N・mのとき、MJT-**-BLの選定サイズは以下です。セットスクリュータイプ----MJT-30-BL
クランピングタイプ----MJT-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJT-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJT-30CK-BL
タイトフィット
ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ
*1: バックラッシュ
イージーフィット
ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。
イージーフィットの用途
搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサタイトフィットの用途
XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

偏心反力