• ダイアル

ECT-46N

カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ

Counting Dial

形状図

ECT-46N寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
最大回転トルク
(mN・m)
最大回転速度
(min-1
最小読み取り目盛り 回転数 最小ロック強度 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
ECT-46N 85 2 60 1/100 15 0.085 4,680 CAD カート -

材質・仕上げ

ECT-46N
ノブ ナイロン66(黒)
ハウジング アルミニウム合金

特長

  • アナログ表示のカウンティングダイアル。
  • ラージサイズ。
  • ポテンショメータなどの回転機器と組み合わせて、制御・測定に。シャフトの回転数を高精度にコントロールできます。
  • ロック機構つき。ダイアル=シャフトの回転を固定できます。
  • 使用可能温度:-25℃~55℃
  • 軸穴径はφ6mmです。

取りつけ

ダイアルを取りつける際は、ダイアルの目盛りの表示とシャフトの回転位置とが一致するように調整し、押しねじを締めつけてシャフトを固定してください。シャフト固定のための、押しねじの推奨締めつけトルクは0.2Nmです。
*ロックナットは付属のもの(M9×0.75)を使用してください。

ECT-46取りつけ


関連商品

スモールサイズのカウンティングダイアルECT-90Nがあります。
ECT-90N


商品品番一覧

ECT-46N

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)