• ダイアル

ECT-90N

カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ

Counting Dial

形状図

ECT-90Nカウンティングダイアル - アナログ表示タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
最大回転トルク
(mN・m)
最大回転速度
(min-1
最小読み取り目盛り 回転数 最小ロック強度 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
ECT-90N 17 0.6 60 1/50 10 0.095 1,560 CAD カート -

材質・仕上げ

ECT-90N
ノブ ABS(黒)
ハウジング アルミニウム合金

特長

  • アナログ表示のカウンティングダイアル。
  • スモールサイズ。
  • ポテンショメータなどの回転機器と組み合わせて、制御・測定に。シャフトの回転数を高精度にコントロールできます。
  • ロック機構つき。ダイアル=シャフトの回転を固定できます。
  • 使用可能温度:-25℃~55℃
  • 軸穴径はφ6mmです。

取りつけ

  1. パネルの丸穴(寸法D)はダイアルを取りつける回転機器に合わせて加工してください。
  2. ダイアルを取りつける際は、ダイアルの目盛りの表示とシャフトの回転位置とが一致するように調整し、押しねじを締めつけてシャフトを固定してください。シャフト固定のための、押しねじの推奨締めつけトルクは0.2Nmです。

*ロックナットは付属していません。ポテンショメータに付属のものを使用してください。

ECT-90Nカウンティングダイアル - アナログ表示タイプ


関連商品

ラージサイズのカウンティングダイアルECT-46Nがあります。
ECT-46N

ECT-90Nカウンティングダイアル - アナログ表示タイプ


商品品番一覧

ECT-90N

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)