• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ

Indexing Plunger

PMX

形状図

PMXインデックスプランジャ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
3
4
5
6
8
10
s
すべて
3.5
4
4.5
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容締めつけトルク
(N・m)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMX-3-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 30 12 4.5 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 2 650 PXCS-6-7-** 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
PMX-3-M6-0.75-A - M6 0.75 細目 12 6.9 30 12 4.5 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 3 650 PXCS-6-7-** 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
PMX-4-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 30.5 12 4.5 10 - 6 - 4 4 3/12 4 2 1160 PXCS-6-7-** 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
PMX-4-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 39.5 16 6 13.5 - 8 - 4 4.5 5/24 9 8 1160 PXCS-8-10-** 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
PMX-5-M8-A - M8 1.25 並目 16 9.2 40 16 6 13.5 - 8 - 5 5 5/24 9 7 1820 PXCS-8-10-** 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
PMX-5-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 40 16 6 13.5 - 8 - 5 5 5/24 9 7 1820 PXCS-8-10-** 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
PMX-5-M10-1-A - M10 1 細目 18 11.5 42.5 16 6 13.5 - 10 - 5 5 5/24 14 22 1820 PXCS-10-12-** 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
PMX-6-M10-A - M10 1.5 並目 18 11.5 49 20 7.5 17 - 10 - 6 6 5/21 18 15 2620 PXCS-10-12-** 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
PMX-6-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 52 20 7.5 16.5 - 12 - 6 6 5/21 26 38 2620 PXCS-12-14-** 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
PMX-8-M12-A - M12 1.75 並目 21 13.8 59 24 9 20.5 - 12 - 8 8 6/22 31 20 4660 PXCS-12-14-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMX-8-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 59 24 9 20.5 - 12 - 8 8 6/22 31 20 4660 PXCS-12-14-** 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PMX-8-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 63.5 24 9 20.5 - 17 - 8 8 6/22 56 80 4660 PXCS-16-17-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMX-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 67.5 26 9 22.5 - 17 - 10 10 4/27 61 80 7280 PXCS-16-17-** 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PMX-3-M6-AK ○ M6 1 並目 12 6.9 30 12 4.5 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 2 650 PXCS-6-7-** 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
PMX-3-M6-0.75-AK ○ M6 0.75 細目 12 6.9 30 12 4.5 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 3 650 PXCS-6-7-** 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
PMX-4-M6-AK ○ M6 1 並目 12 6.9 30.5 12 4.5 10 3.2 6 10 4 4 3/12 5 2 1160 PXCS-6-7-** 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
PMX-4-M8-1-AK ○ M8 1 細目 16 9.2 39.5 16 6 13.5 4 8 13 4 4.5 5/24 12 8 1160 PXCS-8-10-** 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PMX-5-M8-AK ○ M8 1.25 並目 16 9.2 40 16 6 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
PMX-5-M8-1-AK ○ M8 1 細目 16 9.2 40 16 6 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
PMX-5-M10-1-AK ○ M10 1 細目 18 11.5 42.5 16 6 13.5 5 10 16 5 5 5/24 20 22 1820 PXCS-10-12-** 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
PMX-6-M10-AK ○ M10 1.5 並目 18 11.5 49 20 7.5 17 5 10 17 6 6 5/21 24 15 2620 PXCS-10-12-** 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
PMX-6-M12-1.5-AK ○ M12 1.5 細目 21 13.8 52 20 7.5 16.5 6 12 18 6 6 5/21 35 38 2620 PXCS-12-14-** 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
PMX-8-M12-AK ○ M12 1.75 並目 21 13.8 59 24 9 20.5 6 12 19 8 8 6/22 39 20 4660 PXCS-12-14-** 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
PMX-8-M12-1.5-AK ○ M12 1.5 細目 21 13.8 59 24 9 20.5 6 12 18 8 8 6/22 41 20 4660 PXCS-12-14-** 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
PMX-8-M16-1.5-AK ○ M16 1.5 細目 25 19.6 63.5 24 9 20.5 8 17 24 8 8 6/22 74 80 4660 PXCS-16-17-** 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
PMX-10-M16-1.5-AK ○ M16 1.5 細目 25 19.6 67.5 26 9 22.5 8 17 24 10 10 4/27 79 80 7280 PXCS-16-17-** 2,270 2,497 CAD カート 在庫品

●本商品は2013年に品番を変更しました。
 例:(旧)PMX-4-A →(新)PMX-4-M6-A
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
PMX-A PMX-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C*1
三価クロメート処理

*1: PMX-3-M6-0.75-AKのロックナットの材質はSUS303になります。


特長

  • シンプル構造のインデックスプランジャです。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナットの有無
PMX-A なし*1
PMX-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


強度

品番 許容締めつけ
トルク(N・m)
PMX-3-M6 2
PMX-3-M6-0.75 3
PMX-4-M6 2
PMX-4-M8-1 8
PMX-5-M8 7
PMX-5-M8-1 7
PMX-5-M10-1 22
PMX-6-M10 15
PMX-6-M12-1.5 38
PMX-8-M12 20
PMX-8-M12-1.5 20
PMX-8-M16-1.5 80
PMX-10-M16-1.5 80

ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります