• インデックスプランジャ

PNKX

インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ

Indexing Plunger - Clamping Knob style

形状図

PNKX寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
すべて
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
B
すべて
5
6
8
s
すべて
5
6
8

単位 : mm

品番 M(細目) D L L1 sw B d e s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PNKX-5-34-M10-1 M10×1 34 44 19 10 5 15.5 8.6 5 7/17 15 1820 1,380 CAD カート -
PNKX-6-42-M12-1.5 M12×1.5 42 52 21 12 6 19 9.9 6 9/24 41 2620 1,530 CAD カート -
PNKX-6-53-M12-1.5 M12×1.5 53 59 21 12 6 22.5 9.9 6 9/24 60 2620 1,690 CAD カート -
PNKX-8-53-M16-1.5 M16×1.5 53 68 28 16 8 22.5 13.9 8 11/30 90 4660 1,980 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PNKX
ノブ ガラス繊維強化ナイロン6
本体 SUM24L
三価クロメート処理
ピン SUS303
スプリング SUS301

特長

  • 手にフィットするノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
  • ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
  • 相手側の穴の推奨公差はG7です。

操作方法

PNKX操作方法


関連サービス

商品品番一覧

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)