• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ)

Leveling Adjuster

FDF

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDFレベリングアジャスタ(めねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDF-25-M6 25 M6 1 9 19 4 12 31 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-25-M8 25 M8 1.25 9 19 4 12 32 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
FDF-32-M8 32 M8 1.25 9 23 5 12 60 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-32-M10 32 M10 1.5 10.5 23 5 15 66 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
FDF-40-M10 40 M10 1.5 10.5 26 6 15 100 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-40-M12 40 M12 1.75 11.5 26 6 17 110 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
FDF-50-M10 50 M10 1.5 10.5 28 7 15 166 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-50-M12 50 M12 1.75 11.5 28 7 17 175 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
FDF-60-M12 60 M12 1.75 11.5 36 8.5 17 320 5,410 5,951 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-60-M16 60 M16 2 16 36 8.5 24 330 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
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
FDF
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれたオール金属製のレベリングアジャスタ。
  • めねじタイプ。引張強さの高いねじを組み合わせることで、大きな荷重を許容することができます。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります