• プランジャ

スプリングプランジャ

Spring Plunger

PSF-KN

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSP(PSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSF-KN 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
15
18
20
22
28
32

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a B 適用ボールボタン 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSF-4-KN M4 0.7 1.5 15 1.5 0.6 1.3 BB-4 - 4.5/16 0.8 なし 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
PSF-5-KN M5 0.8 2.3 18 2.4 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 6/19 1.3 なし 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
PSF-6-KN M6 1 2.5 20 2.7 1.3 2 BB-6 PPW-6 6/19 2.5 なし 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
PSF-8-KN M8 1.25 3 22 3.5 1.5 2.5 BB-8 PPW-8 10/39 6 なし 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
PSF-10-KN M10 1.5 3 22 4 1.5 3 BB-8 PPW-10 10/39 9 なし 2,550 2,805 CAD カート 実働5日目出荷
PSF-12-KN M12 1.75 4 28 6 2.7 4 BB-12 PPW-12 12/53 16 なし 3,440 3,784 CAD カート 在庫品
PSF-16-KN M16 2 5 32 7.5 3.2 5 BB-12 PPW-16 45/100 35 なし 5,010 5,511 CAD カート 在庫品
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
PSF-KN
本体 SUS303
六角穴付き
止めねじ
SUS303
ピン ポリアセタール白
スプリング SUS631J1

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれにプラスティックピンタイプがあります。
  • 商品記号により、本体材質・ピン材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 本体材質 ピン材質 荷重タイプ
PSF スティール スティール 軽荷重
PSF-SS スティール スティール 重荷重
PSF-SN ステンレス ステンレス 軽荷重
PSN スティール プラスティック 軽荷重
PSF-KN ステンレス プラスティック 軽荷重

使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSF-KNスプリングプランジャ

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSF-KNスプリングプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります