• プランジャ

ショートストロークプランジャ(ステンレス製)

Spring Plungers - Stainless Steel

PSPS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSP(PSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSPSショートストロークプランジャ(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
15
24
20
27
25
30
43
51
57
65
L1
すべて
-
30
35
タイプ
すべて
重荷重
極重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 D B 適用ボールボタン 適用レンチ*1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 形状 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSPS-3-1.5-S M3 0.5 1.5 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 0.8/2.94 0.5 なし 重荷重 1 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PSPS-3-3-S M3 0.5 3 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 0.6/2.93 0.5 なし 重荷重 1 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PSPS-4-2-S M4 0.7 2 15 - 1.6 1.3 BB-4 - 2/8.8 0.7 なし 重荷重 1 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
PSPS-4-4-S M4 0.7 4 24 - 1.6 1.3 BB-4 - 1.9/8.75 2.4 なし 重荷重 1 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PSPS-5-3-S M5 0.8 3 20 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 2.7/16.3 2 なし 重荷重 1 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PSPS-5-5-S M5 0.8 5 27 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 1/17.1 2.6 なし 重荷重 1 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
PSPS-6-3-S M6 1 3 25 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 8/26.4 3 なし 重荷重 1 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PSPS-6-5-S M6 1 5 30 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 4.4/26.6 4 なし 重荷重 1 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PSPS-8-3-S M8 1.25 3 25 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 14.7/27 6 なし 重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PSPS-8-5-S M8 1.25 5 27 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 6.7/26.6 6.6 なし 重荷重 1 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
PSPS-10-5-S M10 1.5 5 30 - 3.8 3 BB-8 PPW-10 8.2/45.7 11 なし 重荷重 1 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
PSPS-10-10-S M10 1.5 10 43 30 3.8 3 BB-8 PPW-10 6.2/45.1 16.1 なし 重荷重 2 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
PSPS-12-5-S M12 1.75 5 30 - 5.5 4 BB-10 PPW-12 18.2/49 15 なし 重荷重 1 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
PSPS-12-10-S M12 1.75 10 43 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 8.2/49.1 22.2 なし 重荷重 2 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
PSPS-12-15-S M12 1.75 15 51 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 7.5/48.9 26.2 なし 重荷重 2 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
PSPS-16-10-S M16 2 10 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 18.9/68.5 48.4 なし 重荷重 2 3,720 4,092 CAD カート 在庫品
PSPS-16-15-S M16 2 15 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 14.4/68.6 49 なし 重荷重 2 3,720 4,092 CAD カート 在庫品
PSPS-16-20-S M16 2 20 65 35 8 5 BB-12 PPW-16 4.2/68.6 58.8 なし 重荷重 2 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
PSPS-3-1.5-Z M3 0.5 1.5 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 1.1/3.42 0.5 なし 極重荷重 1 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
PSPS-3-3-Z M3 0.5 3 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 0.8/3.41 0.5 なし 極重荷重 1 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
PSPS-4-2-Z M4 0.7 2 15 - 1.6 1.3 BB-4 - 6.1/13.8 0.7 なし 極重荷重 1 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PSPS-4-4-Z M4 0.7 4 24 - 1.6 1.3 BB-4 - 5.8/13.6 2.4 なし 極重荷重 1 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PSPS-5-3-Z M5 0.8 3 20 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 6.8/22 2 なし 極重荷重 1 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PSPS-5-5-Z M5 0.8 5 27 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 5.7/21.5 2.6 なし 極重荷重 1 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
PSPS-6-3-Z M6 1 3 25 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 15.8/35.6 3 なし 極重荷重 1 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PSPS-6-5-Z M6 1 5 30 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 12.9/34.4 4 なし 極重荷重 1 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
PSPS-8-3-Z M8 1.25 3 25 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 21.9/36.3 6 なし 極重荷重 1 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
PSPS-8-5-Z M8 1.25 5 27 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 14.7/34.5 6.6 なし 極重荷重 1 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
PSPS-10-5-Z M10 1.5 5 30 - 3.8 3 BB-8 PPW-10 24.5/58.6 11 なし 極重荷重 1 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
PSPS-10-10-Z M10 1.5 10 43 30 3.8 3 BB-8 PPW-10 19.8/58.7 16.1 なし 極重荷重 2 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
PSPS-12-5-Z M12 1.75 5 30 - 5.5 4 BB-10 PPW-12 34.9/63.6 15 なし 極重荷重 1 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
PSPS-12-10-Z M12 1.75 10 43 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 25.5/63.6 22.4 なし 極重荷重 2 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
PSPS-12-15-Z M12 1.75 15 51 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 20.1/63.7 26.1 なし 極重荷重 2 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
PSPS-16-10-Z M16 2 10 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 38.7/88.4 48.4 なし 極重荷重 2 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
PSPS-16-15-Z M16 2 15 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 33.9/88.1 48.7 なし 極重荷重 2 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
PSPS-16-20-Z M16 2 20 65 35 8 5 BB-12 PPW-16 25.4/88.1 58.9 なし 極重荷重 2 4,500 4,950 CAD カート 在庫品

*1: PSPS-3-1.5PSPS-3-3PSPS-4-2PSPS-4-4はマイナスドライバーをご使用ください。
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
PSPS-S PSPS-Z
本体 SUS304相当 SUS304相当
六角穴付き止めねじ SUSXM7 SUSXM7
ピン SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

識別のため、六角穴部に色がついています。PSPS-S赤色・PSPS-Z青色


特長

  • ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 品番の末尾記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 ピン材質 荷重タイプ 識別色
(六角穴部)
S ステンレス 重荷重 赤色
Z ステンレス 極重荷重 青色

使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

使用例

製品押し出しに。

PSPSショートストロークプランジャ(ステンレス製)


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSPS

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSPSショートストロークプランジャ(ステンレス製)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります