寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | H | h | A | a | D | L | L1 | L2 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVC-36-200-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 215 | 200 | 171 | 5 | 440 | 1000 | AL | M8×16 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-200-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 215 | 200 | 171 | 5 | 440 | 1000 | BK | M8×16 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-200-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 215 | 200 | 171 | 5 | 440 | 1000 | ES | M8×16 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-250-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 265 | 250 | 221 | 5 | 480 | 1000 | AL | M8×16 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-250-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 265 | 250 | 221 | 5 | 480 | 1000 | BK | M8×16 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-250-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 265 | 250 | 221 | 5 | 480 | 1000 | ES | M8×16 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-300-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 315 | 300 | 271 | 5 | 520 | 1000 | AL | M8×16 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-300-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 315 | 300 | 271 | 5 | 520 | 1000 | BK | M8×16 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-300-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 315 | 300 | 271 | 5 | 520 | 1000 | ES | M8×16 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-350-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 365 | 350 | 321 | 5 | 560 | 1000 | AL | M8×16 | 8,390 | 9,229 | CAD | カート | 在庫品 | |
| UVC-36-350-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 365 | 350 | 321 | 5 | 560 | 1000 | BK | M8×16 | 8,390 | 9,229 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-350-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 365 | 350 | 321 | 5 | 560 | 1000 | ES | M8×16 | 8,390 | 9,229 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-400-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 415 | 400 | 371 | 5 | 600 | 1000 | AL | M8×16 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-400-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 415 | 400 | 371 | 5 | 600 | 1000 | BK | M8×16 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-400-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 415 | 400 | 371 | 5 | 600 | 1000 | ES | M8×16 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-500-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 515 | 500 | 471 | 5 | 680 | 1000 | AL | M8×16 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-500-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 515 | 500 | 471 | 5 | 680 | 1000 | BK | M8×16 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-500-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 515 | 500 | 471 | 5 | 680 | 1000 | ES | M8×16 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-600-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 615 | 600 | 571 | 5 | 760 | 1000 | AL | M8×16 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-600-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 615 | 600 | 571 | 5 | 760 | 1000 | BK | M8×16 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-600-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 615 | 600 | 571 | 5 | 760 | 1000 | ES | M8×16 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-800-AL | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 815 | 800 | 771 | 5 | 920 | 1000 | AL | M8×16 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-800-BK | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 815 | 800 | 771 | 5 | 920 | 1000 | BK | M8×16 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVC-36-800-ES | 8.5 | 72 | 45 | 36 | 24 | 41 | 815 | 800 | 771 | 5 | 920 | 1000 | ES | M8×16 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UVC-AL/UVC-ES | UVC-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ポリアセタール (ライトグレー) |
ポリアセタール (ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
- 取りつけ寸法は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- 六角穴付きボルト(M8)を使用して取りつけてください。
*六角穴付きボルトは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。