• 取っ手

アルミオーバルチューブラ取っ手

Aluminum Oval Tubular Pull

UVF

  • 1mm指定

形状図

UVFアルミオーバルチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
36
L1
すべて
200
250
300
350
400
500
600
800
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 M Lf H h A a D L L1 L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UVF-36-200-AL M8 15 71 45 36 24 40 222 200 178 501 1000 AL M8×16 7,190 7,909 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-200-BK M8 15 71 45 36 24 40 222 200 178 501 1000 BK M8×16 7,190 7,909 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-200-ES M8 15 71 45 36 24 40 222 200 178 501 1000 ES M8×16 7,190 7,909 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-250-AL M8 15 71 45 36 24 40 272 250 228 522 1000 AL M8×16 7,490 8,239 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-250-BK M8 15 71 45 36 24 40 272 250 228 522 1000 BK M8×16 7,490 8,239 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-250-ES M8 15 71 45 36 24 40 272 250 228 522 1000 ES M8×16 7,490 8,239 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-300-AL M8 15 71 45 36 24 40 322 300 278 543 1000 AL M8×16 7,930 8,723 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-300-BK M8 15 71 45 36 24 40 322 300 278 543 1000 BK M8×16 7,930 8,723 CAD カート 在庫品
UVF-36-300-ES M8 15 71 45 36 24 40 322 300 278 543 1000 ES M8×16 7,930 8,723 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-350-AL M8 15 71 45 36 24 40 372 350 328 564 1000 AL M8×16 8,340 9,174 CAD カート 在庫品
UVF-36-350-BK M8 15 71 45 36 24 40 372 350 328 564 1000 BK M8×16 8,340 9,174 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-350-ES M8 15 71 45 36 24 40 372 350 328 564 1000 ES M8×16 8,340 9,174 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-400-AL M8 15 71 45 36 24 40 422 400 378 586 1000 AL M8×16 9,160 10,076 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-400-BK M8 15 71 45 36 24 40 422 400 378 586 1000 BK M8×16 9,160 10,076 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-400-ES M8 15 71 45 36 24 40 422 400 378 586 1000 ES M8×16 9,160 10,076 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-500-AL M8 15 71 45 36 24 40 522 500 478 628 1000 AL M8×16 9,880 10,868 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-500-BK M8 15 71 45 36 24 40 522 500 478 628 1000 BK M8×16 9,880 10,868 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-500-ES M8 15 71 45 36 24 40 522 500 478 628 1000 ES M8×16 9,880 10,868 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-600-AL M8 15 71 45 36 24 40 622 600 578 670 1000 AL M8×16 11,700 12,870 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-600-BK M8 15 71 45 36 24 40 622 600 578 670 1000 BK M8×16 11,700 12,870 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-600-ES M8 15 71 45 36 24 40 622 600 578 670 1000 ES M8×16 11,700 12,870 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-800-AL M8 15 71 45 36 24 40 822 800 778 755 1000 AL M8×16 14,800 16,280 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-800-BK M8 15 71 45 36 24 40 822 800 778 755 1000 BK M8×16 14,800 16,280 CAD カート カート 在庫品
UVF-36-800-ES M8 15 71 45 36 24 40 822 800 778 755 1000 ES M8×16 14,800 16,280 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UVF-AL/UVF-ES UVF-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ポリアセタール
(ライトグレー)
ポリアセタール
(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
  • 取りつけ寸法L1は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280

*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります