• スケール

FSP-50V-C-BK

スケールプレート(縦型)

Scale Plate Vertical Type

FSP-50V-C-BKの形状図

FSP-Vスケールプレート(縦型)寸法図

厚さ:約0.55mm
FSP-V(背景色:シルバー)の0と50の倍数は赤色です。
FSP-V-BK(背景色:黒)の数字は全てシルバーです。

単位 : mm

品番 L L1 読み取り方向 質量(g) 背景色 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSP-50V-C-BK 58 50 中央振分 2.6 BK 300 330 CAD カート 在庫品
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
FSP-50V-C-BKの材質・仕上げ

FSP-V
本体 SUS304

FSP-50V-C-BKの特長

  • 縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
  • 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
  • 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。
  • 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 目盛り
T ゼロ点下
B ゼロ点上
C 中央振分
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 背景色 目盛り・数字
なし シルバー 赤・黒
BK 黒 シルバー

使用上の注意

  • 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
  • FSP-Vスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレンズFLEがあります。
FLE

FSP-Vスケールプレート(縦型)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

読み取り方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

FSP-Vにはこのような商品があります

スケールにはこのような商品があります