寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 80-B-4 | 80 | 91 | 35 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 0.00202 | 2.27 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 90-B-4 | 90 | 101 | 40 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 0.00316 | 2.82 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 100-B-4 | 100 | 111 | 45 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 0.00472 | 3.44 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 106-B-4 | 106 | 117 | 45 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 0.00591 | 3.84 | 8,340 | 9,174 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 112-B-4 | 112 | 123 | 50 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 0.00729 | 4.26 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 118-B-4 | 118 | 129 | 50 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 0.00891 | 4.69 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 125-B-4 | 125 | 136 | 56 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20.5 | 0.0112 | 5.27 | 9,230 | 10,153 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 132-B-4 | 132 | 143 | 56 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20.5 | 0.0138 | 5.84 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 135-B-4 | 135 | 146 | 56 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20.5 | 0.015 | 6.1 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 140-B-4 | 140 | 151 | 63 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 0.018 | 6.96 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 145-B-4 | 145 | 156 | 63 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 0.0206 | 7.45 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 150-B-4 | 150 | 161 | 71 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 0.0235 | 7.95 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 155-B-4 | 155 | 166 | 71 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 0.0268 | 8.48 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 160-B-4 | 160 | 171 | 45 | 19 | - | 50U | 80 | 56 | - | 13 | 82 | 20.5 | 0.0216 | 6.05 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 160-B-4F | 160 | 171 | 45 | 19 | - | 40U | 80 | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 0.0216 | 6.05 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 165-B-4 | 165 | 176 | 45 | 19 | - | 50U | 80 | 56 | - | 13 | 82 | 20.5 | 0.0239 | 6.24 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 170-B-4 | 170 | 181 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 0.0276 | 7.24 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 180-B-4 | 180 | 191 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 0.0329 | 7.61 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 在庫品 | |
| 190-B-4 | 190 | 201 | 55 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 0.039 | 8 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-B-4 | 200 | 211 | 55 | 21 | - | 50U | 91 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 0.046 | 8.45 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-B-4 | 212 | 223 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 20.5 | 0.0552 | 9.62 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-B-4 | 224 | 235 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.0667 | 10.2 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-B-4 | 236 | 247 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.0786 | 10.7 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-B-4 | 250 | 261 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.0937 | 11.2 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-B-4 | 280 | 291 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.133 | 12.2 | 24,700 | 27,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-B-4 | 300 | 311 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.165 | 13 | 25,500 | 28,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-B-4 | 315 | 326 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.192 | 13.5 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-B-4 | 355 | 366 | 60 | 24 | - | 50Y | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.286 | 15.6 | 31,900 | 35,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-B-4 | 375 | 386 | 60 | 24 | - | 50Y | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.339 | 16.4 | 32,700 | 35,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-B-4 | 400 | 411 | 65 | 33 | 32 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.42 | 18.5 | 35,600 | 39,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-B-4 | 450 | 461 | 65 | 35 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.612 | 20.8 | 43,500 | 47,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-B-4 | 500 | 511 | 65 | 35 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 0.86 | 23.4 | 49,100 | 54,010 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 560-B-4 | 560 | 571 | 65 | 35 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 1.24 | 26.5 | 58,000 | 63,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 600-B-4 | 600 | 611 | 65 | 35 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 1.53 | 28.2 | 64,300 | 70,730 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-B-4 | 630 | 641 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 1.84 | 32.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 710-B-4 | 710 | 721 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 2.66 | 36 | 88,400 | 97,240 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 750-B-4 | 750 | 761 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 3.15 | 37.8 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 800-B-4 | 800 | 811 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 3.92 | 41.6 | 108,000 | 118,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 850-B-4 | 850 | 861 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 4.72 | 43.9 | 132,000 | 145,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 900-B-4 | 900 | 911 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 5.74 | 47.8 | 149,000 | 163,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 950-B-4 | 950 | 961 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 6.78 | 50.3 | 181,000 | 199,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1000-B-4 | 1000 | 1011 | 71 | 39 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 7.91 | 52.8 | 208,000 | 228,800 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。











