寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 2 1/2-A-3 | 54.5 | 63.5 | 21 | 19 | 8 | 11U | 47 | 71 | 19 | - | 52 | - | 0.00041 | 1.1 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 3-A-3 | 67.2 | 76.2 | 26 | 11 | 8 | 21U | 48 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.000709 | 1.07 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 3-A-3F | 67.2 | 76.2 | 26 | 11 | 8 | 41U | - | 32 | - | 20 | 52 | 15 | 0.000699 | 1.06 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 3 1/2-A-3 | 79.9 | 88.9 | 28 | 11 | 8 | 21U | 50 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.00125 | 1.34 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 3 1/2-A-3F | 79.9 | 88.9 | 33 | 11 | 8 | 41U | - | 32 | - | 20 | 52 | 15 | 0.00133 | 1.45 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 4-A-3 | 92.6 | 101.6 | 32 | 11 | 8 | 21U | 57 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.00209 | 1.69 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 4-A-3F | 92.6 | 101.6 | 40 | 11 | 8 | 41U | - | 32 | - | 20 | 52 | 15 | 0.00231 | 1.9 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 4 1/2-A-3 | 105.3 | 114.3 | 32 | 11 | 8 | 21U | 57 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.00321 | 1.99 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 4 1/2-A-3F | 105.3 | 114.3 | 47 | 11 | 8 | 41U | - | 32 | - | 20 | 52 | 15 | 0.00377 | 2.42 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 5-A-3 | 118 | 127 | 33 | 11 | 8 | 22U | 59 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.00434 | 2.09 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 5-A-3F | 118 | 127 | 33 | 11 | 8 | 44U | 59 | 32 | - | 20 | 52 | 15 | 0.00434 | 2.09 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 5 1/2-A-3 | 130.7 | 139.7 | 35 | 11 | 8 | 22U | 63 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.00612 | 2.41 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 6-A-3 | 143.4 | 152.4 | 35 | 11 | 8 | 22U | 63 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.00855 | 2.79 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 6-A-3F | 143.4 | 152.4 | 35 | 11 | 8 | 40U | 63 | 32 | - | 20 | 52 | 15 | 0.00855 | 2.79 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 6 1/2-A-3 | 156.1 | 165.1 | 35 | 11 | 8 | 22U | 63 | 32 | 19 | 39 | 52 | 15 | 0.0111 | 3 | 6,250 | 6,875 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 6 1/2-A-3F | 156.1 | 165.1 | 35 | 13 | 8 | 40U | 63 | 37 | - | 15 | 52 | 15 | 0.0112 | 3.12 | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 7-A-3 | 168.8 | 177.8 | 42 | 18 | - | 20X | 75 | 52 | 12 | 12 | 52 | 15 | 0.0141 | 3.93 | 7,170 | 7,887 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 8-A-3 | 194.2 | 203.2 | 42 | 18 | - | 20X | 75 | 52 | 12 | 12 | 52 | 15 | 0.0214 | 4.35 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 8-A-3F | 194.2 | 203.2 | 42 | 14 | - | 50X | 75 | 42 | - | 5 | 52 | 15 | 0.0212 | 4.02 | 8,090 | 8,899 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 9-A-3 | 219.6 | 228.6 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 10 | 12 | 52 | 15 | 0.0313 | 4.78 | 8,380 | 9,218 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 10-A-3 | 245 | 254 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 10 | 12 | 52 | 15 | 0.0439 | 5.24 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 10-A-3F | 245 | 254 | 42 | 14 | - | 50X | 75 | 42 | - | 5 | 52 | 15 | 0.0437 | 4.97 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 11-A-3 | 270.4 | 279.4 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 10 | 12 | 52 | 15 | 0.0594 | 5.7 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 12-A-3 | 295.8 | 304.8 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 8 | 10 | 52 | 15 | 0.0783 | 6.14 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 13-A-3 | 321.2 | 330.2 | 44 | 17 | - | 20X | 80 | 50 | 8 | 10 | 52 | 15 | 0.102 | 6.9 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 14-A-3 | 346.6 | 355.6 | 44 | 14 | - | 50X | 80 | 42 | - | 5 | 52 | 15 | 0.13 | 7.18 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 15-A-3 | 372 | 381 | 48 | 14 | - | 50X | 86 | 42 | - | 5 | 52 | 15 | 0.162 | 7.88 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 16-A-3 | 397.4 | 406.4 | 48 | 14 | - | 50Y | 86 | 42 | - | 5 | 52 | 15 | 0.207 | 8.93 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 18-A-3 | 448.2 | 457.2 | 48 | 14 | - | 50Y | 86 | 42 | - | 5 | 52 | 15 | 0.301 | 10.1 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 20-A-3 | 499 | 508 | 48 | 15 | - | 50Y | 86 | 44 | - | 4 | 52 | 15 | 0.423 | 11.5 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| 標準Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC150-200 塗装(NBKブルー) |
特長
日本で最大の使用実績。1個でも、短納期でお届けします。
- 1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス

商品規格
商品規格

バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度です。*M形のプーリーは対象外です。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 外径 de (inch) |
α±0.5 (°) |
L0 | w1 | h | e | f±1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3以下 3を超え3 1//2以下 3 1//2を超えるもの |
34 36 38 |
8.0 | 9.65 9.75 9.86 |
9 | - | 8.5 |
| A | 4以下 4を超え5以下 5を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
12.5 | 16±0.4 | 10.0 |
| B | 6 1//2以下 6 1//2を超え8以下 8を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
15 | 20±0.4 | 12.0 |
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 外径 de (inch) |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 5以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 5を超え 6 1//2以下 | 0.25 | 0.25 | ±0.8 |
| 6 1//2を超え 9以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.8 |
| 9を超え 12以下 | 0.35 | 0.35 | ±0.8 |
| 12を超え 16以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 16を超え 24以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.2 |
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。標準VプーリーおよびJIS Vプーリーの一部品番につきまして、製造上の都合により、下穴を追加いたします。
なお、価格の変更はございません。
在庫がなくなり次第、順次新仕様の商品を出荷いたします。
在庫状況により旧仕様の商品のお届けになる場合がございます。
変更に際して流通段階での在庫分もあるため、しばらくの間、現行品と変更品が混在し大変ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220912_2/
をご確認ください。












