• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

リセプタクル - リベットプレート(ステンレス製)

D8 - Receptacle - Rivet plate

D8-RR-S

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はD8-RC(D8-RC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

D8-RR-Sリセプタクル - リベットプレート(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用スタッド径 A W B h C H E F K O G 質量(g) 価格(円/個) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-336-400-200 6 33 25 20 12 3.4 8.8 7 11 25 3.6 0.5 5 390 429 CAD カート 在庫品

●リテーナを使用しないときは、G=0です。
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。


材質・仕上げ

D8
リセプタクル本体 ステンレス
ドライフィルム潤滑剤

特長

  • フレームの任意の位置に取りつけできます。
  • フレームに確実に固定できます。
  • φ3のリベットを使用して取りつけてください。

D8-RR-Sリセプタクル - リベットプレート(ステンレス製)


取りつけ穴寸法

D8-RR-Sリセプタクル - リベットプレート(ステンレス製)


スタッドの選定

ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。

D8-RR-Sリセプタクル - リベットプレート(ステンレス製)


TMT・適用スタッド

単位 : mm

TMT
ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。
品番 最大荷重(N) 適用スタッド品番 スタッド径
マイナス溝(ステンレス製)
D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S
2.5-3.4 D8-336-400-200 240 D8-316-110-200 6
3.5-4.4 D8-316-111-200
4.5-5.4 D8-316-112-200
5.5-6.4 D8-316-113-200
6.5-7.4 D8-316-114-200
7.5-8.4 D8-316-115-200
8.5-9.4 D8-316-116-200
9.5-10.4 D8-316-117-200
10.5-11.4 D8-316-118-200
11.5-12.4 D8-316-119-200
12.5-13.4 D8-316-120-200
13.5-14.4 D8-316-121-200
14.5-15.4 D8-316-122-200
15.5-16.4 D8-316-123-200
16.5-17.4 D8-316-124-200
17.5-18.4 D8-316-125-200

構造

D8-RR-Sリセプタクル - リベットプレート(ステンレス製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります