寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.15 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.17 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.19 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M3-15-C | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.25 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M3-20-C | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 853 | 0.36 | 20 | 0.29 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.32 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.35 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.38 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.41 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.48 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.56 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-25-C | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.64 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M4-40-C | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 3 | 1499 | 0.85 | 20 | 0.88 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.52 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.57 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.62 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-15-C | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.73 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.85 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 1 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 1.2 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M5-35-C | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 2407 | 1.65 | 20 | 1.3 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-15-C | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.2 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.4 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.6 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 1.8 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-35-C | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 2.1 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3106 | 2.74 | 10 | 2.3 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-10-C | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.2 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-12-C | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.3 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-15-C | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.5 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-25-C | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.2 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-30-C | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.6 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-35-C | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 4 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M8-40-C | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 5335 | 6.22 | 10 | 4.4 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M10-15-C | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 4.3 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M10-20-C | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 4.9 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M10-25-C | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 5.4 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M10-30-C | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 5.9 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M10-35-C | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 6.4 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M10-40-C | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 7646 | 11.39 | 5 | 7 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M12-20-C | M12 | 1.75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 6.8 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPA-M12-25-C | M12 | 1.75 | 25 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 7.5 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M12-30-C | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 8.3 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPA-M12-35-C | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 9.1 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPA-M12-40-C | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 7511 | 15.93 | 5 | 9.8 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPA-C | |
|---|---|
| 本体 | RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) |
| 耐熱温度*2 | 105℃ |
*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- RENYTM製の六角穴付きボルト。
- RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性


/14306_1.jpg?upd=20251201114221&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114222&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)