• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)

樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw Conductive PEEK / Socket Head Cap Screw

SPEC-C

  • 電気伝導性
  • 耐薬品

形状図

SPEC-C樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
L
すべて
10
12
15
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SPEC-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 600 0.35 0.31 780 858 CAD カート 在庫品
SPEC-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 600 0.35 0.34 860 946 CAD カート 在庫品
SPEC-M4-15-C M4 0.7 15 7 4 3 600 0.35 0.39 960 1,056 CAD カート 在庫品
SPEC-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 1160 0.96 0.46 860 946 CAD カート 在庫品
SPEC-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 1160 0.96 0.51 860 946 CAD カート 在庫品
SPEC-M5-15-C M5 0.8 15 8.5 5 4 1160 0.96 0.59 960 1,056 CAD カート 在庫品
SPEC-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 1160 0.96 0.69 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SPEC-M6-15-C M6 1 15 10 6 5 1590 1.62 0.99 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SPEC-M6-20-C M6 1 20 10 6 5 1590 1.62 1.12 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SPEC-M6-25-C M6 1 25 10 6 5 1590 1.62 1.3 1,350 1,485 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
SPEC-C
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)
(黒色)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器

特長

  • 導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。
  • 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。
  • PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

物性

導電性PEEK PEEK
引張強さ(N/mm2) 106 97
曲げ強度(N/mm2) 178 156
曲げ弾性率(GPa) 4.7 4.1
体積固有抵抗(Ω・m) 10-103 4.9×1014
表面電気抵抗(Ω) 102-104 -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります