• 特殊ねじ
  • 紛失防止

六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

Socket Head Cap Captive Screw/Inch Thread

SSC(INCH)

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC(INCH)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L Lm(mm) D1 L1 B dc
(mm)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 4 0.183 0.112 3/32 1.9 0.63 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 4 0.183 0.112 3/32 1.9 0.69 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#4-40-1/2 No.4-40UNC 1/2 4 0.183 0.112 3/32 1.9 0.82 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#4-40-5/8 No.4-40UNC 5/8 4 0.183 0.112 3/32 1.9 0.94 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#6-32-3/8 No.6-32UNC 3/8 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1.2 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#6-32-1/2 No.6-32UNC 1/2 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1.4 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#6-32-5/8 No.6-32UNC 5/8 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1.5 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#6-32-3/4 No.6-32UNC 3/4 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1.7 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#8-32-3/8 No.8-32UNC 3/8 5 0.27 0.164 9/64 3 1.8 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-#8-32-1/2 No.8-32UNC 1/2 5 0.27 0.164 9/64 3 2.1 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-#8-32-5/8 No.8-32UNC 5/8 5 0.27 0.164 9/64 3 2.4 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 5 0.27 0.164 9/64 3 2.7 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-#10-32-3/8 No.10-32UNF 3/8 6 0.312 0.19 5/32 3.7 2.7 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-#10-32-1/2 No.10-32UNF 1/2 6 0.312 0.19 5/32 3.7 3.1 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-#10-32-5/8 No.10-32UNF 5/8 6 0.312 0.19 5/32 3.7 3.5 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-#10-32-3/4 No.10-32UNF 3/4 6 0.312 0.19 5/32 3.7 3.6 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-#10-32-7/8 No.10-32UNF 7/8 6 0.312 0.19 5/32 3.7 4.2 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-1/4-20-5/8 1/4-20UNC 5/8 9 0.375 0.25 3/16 4.6 6.2 310 341 CAD カート 在庫品
SSC-1/4-20-3/4 1/4-20UNC 3/4 9 0.375 0.25 3/16 4.6 6.8 310 341 CAD カート 在庫品
SSC-1/4-20-7/8 1/4-20UNC 7/8 9 0.375 0.25 3/16 4.6 7.4 320 352 CAD カート 在庫品
SSC-1/4-20-1 1/4-20UNC 1 9 0.375 0.25 3/16 4.6 8.1 330 363 CAD カート 在庫品
SSC-1/4-20-1 1/4 1/4-20UNC 1-1/4 9 0.375 0.25 3/16 4.6 9.3 350 385 CAD カート 在庫品
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
SSC(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • インチねじタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
  • 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC(INCH)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC(INCH)のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC(INCH)のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC(INCH)がカバーから抜け落ちることはありません。

SSC(INCH)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

紛失防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります