• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SWS-HTF

シール座金(テフロンコーティング)

Sealing Washer / Teflon Coating

  • 耐薬品

形状図

SWS-HTFシール座金(テフロンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWS-3-HTF 3 3.2 7 0.5 2.2 2.2 6.3 1 0.2 350 CAD カート -
SWS-4-HTF 4 4.2 8 0.5 2.1 2.3 7.2 1 0.2 390 CAD カート -
SWS-5-HTF 5 5.2 9.5 0.8 2.7 2.8 8.2 1 0.6 400 CAD カート -
SWS-6-HTF 6 6.2 11.5 1 3 3 9.8 1 1 420 CAD カート -
SWS-8-HTF 8 8.2 15.2 1 3.2 3.3 13.4 1 1.8 460 CAD カート -


材質・仕上げ

SWS-HTF
本体 SUS304
テフロン*1コーティング
ゴムパッキン フッ素ゴム

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。


用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • 座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • 座金本体はテフロンコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
  • テフロンコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
  • SWS-HTFは品番を変更しました。
    新・旧品番は次のとおりです。
旧品番 新品番
SWS-3-TF SWS-3-HTF
SWS-4-TF SWS-4-HTF
SWS-5-TF SWS-5-HTF
SWS-6-TF SWS-6-HTF
SWS-8-TF SWS-8-HTF

使用例

六角ボルト(頭部テフロンコーティング)SNHS-HTF

SNHS-HTF)と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。

  • 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。

SWS-HTFシール座金(テフロンコーティング)


使用上の注意

  • 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
  • SNHS-HTFと組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。

関連商品

テフロンコーティングをしていないシール座金SWSがあります。
SWSSWS-F

SWS-HTFシール座金(テフロンコーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)